ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

I2C 地址映射

表 3-2 提供了关于 EVM 的完整 I2C 地址映射详情。

表 3-2 I2C 映射表
接口名称 处理器资源 元件/器件型号
I2C 端口 地址
电源管理 IC WKUP_I2C0 0x48、0x49、0x4A 和 0x4B 德州仪器 (TI) TPS6594133
降压稳压器 WKUP_I2C0 0x40 德州仪器 (TI) TPS62873
降压稳压器 WKUP_I2C0 0x43 德州仪器 (TI) TPS62873
EEPROM,板 Id WKUP_I2C0 0x51 MicrochipTech AT24C512C
ENET 扩展连接器 WKUP_I2C0 附加组件
扩展接头 (40p) WKUP_I2C0 附加组件
扩展接头 (40p) MCU_I2C0 附加组件
电流监视器 IC I2C0 0x40、0x41、0x45、0x46、0x4D、0x4F 德州仪器 (TI) INA226
测试自动化接头 I2C0 附加组件
PCIe M.2 Key E/M I2C0 附加组件
PCIe x8 插槽 I2C0 附加组件
输入 PD 控制器 I2C0 0x20 德州仪器 (TI) TPS25750
IO 扩展器 I2C0 0x21 德州仪器 (TI) TCA6416
电平转换器 I2C0 0x71、0x72 德州仪器 (TI) TCA9543
ENET 扩展连接器 I2C0 附加组件
HDMI DDC MCU_I2C1 附加组件
摄像头扩展 I2C1 0x21 德州仪器 (TI) TCA9543A
引导模式 IO 扩展器 I2C1 0x70 德州仪器 (TI) TCA6408
CSI FPC Conn I2C1 附加组件