ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

接口映射

表 3-1 中提供了处理器接口映射表。

表 3-1 接口映射表
连接的外设处理器资源元件/器件型号
存储器,LPDDR4 DRAM DDR0、DDR1、DDR2、DDR3 Micron MT53E2G32D4DE-046 AUT:C
存储器,eMMC 闪存 MMC0 Micron MTFC32GAZAQHD-IT
存储器,xSPI NOR 闪存 MCU_OSPI0 CypressS28HS512TGABHM010
Micro-SD 卡笼 MMC1
EEPROM,存储电路板标识信息 WKUP_I2C0 MicrochipTech AT24C512C
有线以太网 MCU_RGMII1,MCU_MDIO 德州仪器 (TI) DP83867E
USB Type C + CC 控制器 USB0(SERDES0) 德州仪器 (TI) TUSB321
USB Type A (3x) USB0(SERDES0) 德州仪器 (TI) TUSB8041
HDMI DPI0,MCU_I2C1 德州仪器 (TI) TFP410
显示端口 DP0 (SERDES4)
PCIe – M.2 插槽 (E-Key 2230) PCIe3 (SERDES0),I2C0
PCIe – M.2 插槽 (M-Key 2280) PCIe1 (SERDES0),I2C0
PCIe – 标准 x8 插槽 PCIe0 (SERDES1),I2C0
ENET 扩展连接器 SGMII2 (SERDES2),I2C0,WKUP_I2C0
CSIRx 接口 CSI0、CSI1、CSI2、I2C1
UART 终端(UART 转 USB) WKUP_UART0、MCU_UART0、UART8、UART2 Silicon Labs CP2108
CAN (4x) MCU_MCAN0、MCU_MCAN1、MCAN6、MCAN7 德州仪器 (TI) TCAN1046V
扩展接头(40 引脚) McASP1、MCU_SPI1、UART5、MCU_I2C0、WKUP_I2C0
扩展接头(10 引脚) MCU_ADC0,复位
测试自动化接头 I2C0