ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

GPIO 映射

处理器的通用 IO 分为 WKUP/MCU 和 MAIN 两大类,在本设计中可以互换使用。表 3-3 介绍了与 EVM 外设的 IO 映射并提供了默认设置。

表 3-3 GPIO 映射表
处理器引脚名称 GPIO 功能 方向/级别 备注
MCU_OSPI0_CSn1 WKUP_GPIO0_28 为 eFUSE 编程电源启用 输出

“0”– 禁用(默认)

“1”– 启用

MCU_OSPI0_CSn2 WKUP_GPIO0_29 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI2 扩展板

特定(引脚 6)

MCU_OSPI1_CLK WKUP_GPIO0_31 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI2 扩展板

特定(引脚 8)

MCU_OSPI1_LBCLKO WKUP_GPIO0_32 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI0/1 扩展板

特定(引脚 6)

MCU_OSPI1_DQS WKUP_GPIO0_33 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI2 扩展板

特定(引脚 18)

MCU_OSPI1_D0 WKUP_GPIO0_34 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI2 扩展板

特定(引脚 20)

MCU_OSPI1_D1 WKUP_GPIO0_35 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI0/1 扩展板

特定(引脚 22)

MCU_OSPI1_D2 WKUP_GPIO0_36 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI0/1 扩展板

特定(引脚 8)

MCU_OSPI1_D3 WKUP_GPIO0_37 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI0/1 扩展板

特定(引脚 18)

MCU_OSPI1_CSn0 WKUP_GPIO0_38 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI0/1 扩展板

特定(引脚 20)

MCU_OSPI1_CSn1 WKUP_GPIO0_39 CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 双向

CSI2 扩展板

特定(引脚 22)

MCU_SPI0_CLK WKUP_GPIO0_54 多路复用器选择 输出

“0”– 选择了 A 至 B1 端口

“1”– 选择了 A 至 B2 端口

MCU_SPI0_D0 WKUP_GPIO0_55 用户 LED 输出

“0”– LED [LD5] 灭

(默认)

“1”– LED [LD5] 点亮

MCU_SPI0_D1 WKUP_GPIO0_69 系统断电 输出

“0”– 正常运行

(默认)

“1”– 系统电源

向下/关

MCU_SPI0_CS0 WKUP_GPIO0_70 摄像头 #1 柔性信号 (GPIO) 双向 摄像头特定(引脚 18)
WKUP_GPIO0_10 WKUP_GPIO0_10 HDMI 监视器使能 输出

“0”– 断电

“1”– 正常运行

(默认)

WKUP_GPIO0_14 WKUP_GPIO0_14 HDMI 收发器使能 输出

“0”– 断电(默认)

“1”– 正常运行

WKUP_GPIO0_49 WKUP_GPIO0_49 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向

扩展板特定

(引脚 15)

PMIC_POWER_EN1 WKUP_GPIO0_88 摄像头 #0 柔性信号 (GPIO) 双向 摄像头特定(引脚 18)
WKUP_GPIO0_56 WKUP_GPIO0_56 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向

扩展板特定

(引脚 29)

WKUP_GPIO0_57 WKUP_GPIO0_57 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向

扩展板特定

(引脚 31)

MCU_ADC1_AIN0 WKUP_GPIO0_79 测试自动化中断 #1 输入

“0”– 将由用户定义

“1”– 将由用户定义

(默认)

MCU_ADC1_AIN1 WKUP_GPIO0_80 测试自动化中断 #2 输入

“0”– 将由用户定义

“1”– 将由用户定义

(默认)

MCU_ADC1_AIN2 WKUP_GPIO0_81 以太网 PHY 中断 输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求

(默认)

MCU_ADC1_AIN3 WKUP_GPIO0_82 SW1 按钮 输入

“0”– 已按下 SW1

“1”– 未按下 SW1

(默认)

MCU_ADC1_AIN4 WKUP_GPIO0_83 电源管理 IC 中断 输入

“0”– 运行中断请求

“1”– 无中断请求

(默认)

MCU_ADC1_AIN5 WKUP_GPIO0_84 ENET 扩展接头中断 输入
MCU_ADC1_AIN6 WKUP_GPIO0_85 GPIO 扩展器中断 输入
WKUP_GPIO0_66 WKUP_GPIO0_66 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向

扩展板特定

(引脚 7)

WKUP_GPIO0_67 WKUP_GPIO0_67 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向

扩展板特定

(引脚 22)

EXTINTn GPIO0_0 HDMI 监视器检测 输入

高电平有效信号

“0”– 未检测到监视器

(默认)

“1”– 检测到监视器

MCAN13_TX GPIO0_3 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向

扩展板特定

(引脚 16)

MCAN13_RX GPIO0_4 显示端口监视器使能 输出

“0”– 禁用监视器

(默认)

“1”– 启用监视器

MCAN1_TX GPIO0_27 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向

扩展板特定

(引脚 37)

MCASP0_AXR8 GPIO0_36 40 引脚扩展接头 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 13)
ECAP0_IN_APWM_OUT GPIO0_49 SD 卡 IO 电压选择 输出

“0”– SD 卡 IO 电压为 1.8V

“1”– SD 卡 IO 电压为

3.3V(默认值)