ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

I2C GPIO 扩展器映射

该 EVM 使用基于 I2C 的 IO 扩展器进行一些外设控制。表 3-4 介绍了引脚的功能。

表 3-4 IO 扩展器映射表
IO EXP PORT NO 网络名称 功能 方向/级别 备注
I2C 总线:I2C1,地址:0x21 (TCA6408A)
P0 CSI_VIO_SEL CSI I2C/GPIO 电压选择 输出 “0”– 1.8V IO(默认值)
“1”– 3.3V IO
P1 CSI_MUX_SEL_2 CSI 扩展接口选择 输出 CSI I2C 多路复用器选择
“0”– 选择
摄像头/柔性(默认值)
“1”– 选择
40 引脚摄像头扩展
P2 CSI2_RSTz CSI 扩展接口复位
P3 IO_EXP_CAM0_GPIO1 摄像头 #0 柔性信号 (GPIO) 双向 摄像头特定(引脚 17)
P4 IO_EXP_CAM1_GPIO1 摄像头 #1 柔性信号 (GPIO) 双向 摄像头特定(引脚 17)
I2C 总线:I2C0,地址:0x21 (TCA6416A)
P00 BOARDID_EEPROM_WP EEPROM 写保护 输出 “0”– EEPROM 不受
写保护(默认值)
“1”– EEPROM 受写保护
P01 CAN_STB CAN 待机信号 输出 “0”– 正常模式
“1”– 待机模式(默认值)
P02 GPIO_uSD_PWR_EN SD 卡电源使能 输出 “0”– 禁用 SD 卡电源
“1”– 启用 SD 卡电源(默认值)
P03 IO_EXP_MCU_RGMII_RST# 以太网 PHY 复位 输出 “0”– 以太网复位
“1”– 以太网未复位(默认值)
P04 IO_EXP_PCIe0_4L_PERST#
P05 IO_EXP_PCIe1_M.2_RTSz M.2 Key M 接口信号 (RSTz) 输出 RSTz,有关更多详细信息,
请参阅 M.2 Key MReset(默认)规格。(默认值 =“0”)
P06 IO_EXP_PCIe3_M.2_RTSz M.2 Key E 接口信号 (RSTz) 输出 RSTz,有关更多详细信息,
请参阅 M.2 Key M 规格。(默认值 =“0”)
P07 PM_INA_BUS_EN 测试自动化 I2C 转换器 输出
P10 ENET1_EXP_PWRDN PM2 I2C 线路的使能信号 输出
P11 EXP1_ENET_RSTz Enet 扩展接头的断电信号 输出
P12 ENET1_I2CMUX_SEL Enet 扩展接头的复位信号 输出
P13 PCIe0_CLKREQ# Enet 扩展接头的 I2C 多路复用器选择信号 输入
P14 PCIe1_M.2_CLKREQ# PCIe 卡时钟请求信号 输入
P15 PCIe3_M2_CLKREQ# PCIe M Key 时钟请求信号 输入
P16 PCIe0_PRSNT2#_1 PCIe E Key 时钟请求信号 输入
P17 PCIe0_PRSNT2#_2 PCIe 卡插槽的复位信号 输入