ZHCUAT7A January 2023 – March 2024
该 EVM 包含一个 40 引脚(2x20,2.54mm 间距)扩展接口 [J27]。扩展连接器支持多种接口,包括:I2C、串行外设接口 (SPI)、带音频时钟的 I2S、UART、脉宽调制器 (PWM) 和 GPIO。接口上的所有信号均为 3.3V 电平。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明(TDA4VM 引脚 #) | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 2 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
| 3 | I2C_SDA | MCU I2C 总线 0,数据 (G34) | 双向 |
| 4 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
| 5 | I2C_SCL | MCU I2C 总线 0,时钟 (M35) | 双向 |
| 6 | GND | 接地 | |
| 7 | GP_CLK/GPIO | REFCLK0/WKUP_GPIO0_66 (N34) | 双向 |
| 8 | UART_TXD | UART#5 发送 (AG36) | 输出 |
| 9 | GND | 接地 | |
| 10 | UART_RXD | UART#5 接收 (AJ33) | 输入 |
| 11 | GPIO | GPIO0_42 (AF34) | 双向 |
| 12 | I2S_SCLK | McASP#1 ACLKX (AC34) | 双向 |
| 13 | GPIO | GPIO0#36 (AC35) | 双向 |
| 14 | GND | 接地 | |
| 15 | GPIO | WKUP_GPIO0_49 (M33) | 双向 |
| 16 | GPIO | GPIO0#3 (AF33) | 双向 |
| 17 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 18 | GPIO | AUDIO_EXT_REFCLK0(AJ34) | 双向 |
| 19 | SPI_MOSI | MCU SPI#1 数据 0 (J34) | 双向 |
| 20 | GND | 接地 | |
| 21 | SPI_MISO | MCU SPI#1 数据 1 (J35) | 双向 |
| 22 | GPIO | WKUP_GPIO0_67 (M34) | 双向 |
| 23 | SPI_SCLK | MCU SPI#1 时钟 (H38) | 双向 |
| 24 | SPI_CS0 | MCU SPI #1 片选 0 (J36) | 双向 |
| 25 | GND | 接地 | |
| 26 | SPI_CS1 | MCU SPI #1 片选 2 (K37) | 双向 |
| 27 | ID_SDA | WKUP I2C #0 数据 (N35) | 双向 |
| 28 | ID_SCL | WKUP I2C #0 时钟 (N33) | 双向 |
| 29 | GPIO | WKUP_GPIO0_56 (M37) | 双向 |
| 30 | GND | 接地 | |
| 31 | GPIO | WKUP_GPIO0_57(M36) | 双向 |
| 32 | PWM0 | PWM3_A (AE35) | 输出 |
| 33 | PWM1 | PWM0_A (AM37) | 输出 |
| 34 | GND | 接地 | |
| 35 | I2S_FS | McASP #1 AFSX (AD33) | 双向 |
| 36 | GPIO | GPIO0_41 (AJ36) | 双向 |
| 37 | GPIO | GPIO0_27 (AJ37) | 双向 |
| 38 | I2S_DIN | McASP #1 AXR0 (AD38) | 双向 |
| 39 | GND | 接地 | |
| 40 | I2S_DOUT | McASP #1 AXR4 (AL34) | 双向 |