ZHCUAR3 February 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了在 VCCA 上启用的默认监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941120-Q1 | TPS65941421-Q1 | LP876411B5-Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | 值 | 说明 | 值 | 说明 | ||
| VCCA_VMON_CTRL | VMON_DEGLITCH_SEL | 0x1 | 20us | 0x1 | 20us | 0x1 | VCCA 20us,VMON/BUCK 20us |
| VCCA_VMON_EN | 0x1 | 启用;OV 和 UV 比较器。 | 0x1 | 启用;OV 和 UV 比较器。 | 0x1 | 启用;OV 和 UV 比较器。 | |
| VCCA_PG_WINDOW | VCCA_OV_THR | 0x7 | +10% | 0x7 | +10% | 0x7 | +10% |
| VCCA_UV_THR | 0x7 | -10% | 0x7 | -10% | 0x7 | -10% | |
| VCCA_PG_SET | 0x0 | 3.3V | 0x0 | 3.3V | 0x0 | 3.3V | |
| GENERAL_REG_1 | FAST_VCCA_OVP | 0x0 | 慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器 | 0x0 | 慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器 | ||
| GENERAL_REG_3 | LPM_EN_DISABLES_VCCA_VMON | 0x1 | 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON | 0x1 | 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON | 0x1 | 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON |