ZHCUAR3 February 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了默认的看门狗地址。这些设置可以在启动后通过 I2C 进行更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941120-Q1 | TPS65941421-Q1 | LP876411B5-Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | 值 | 说明 | 值 | 说明 | ||
| WD_LONGWIN_CFG | WD_LONGWIN | 0xff | 0xff | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 |
| WD_THR_CFG | WD_EN | 0x1 | 启用看门狗 | 0x0 | 禁用看门狗。 | 0x0 | 禁用看门狗。 |