ZHCUAR3 February 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
这些器件包含多个不同的可订购器件型号 (OPN),具有独特的 NVM 设置,可支持不同的最终产品用例和处理器类型。每个 PMIC 器件的独特 NVM 设置根据 PDN 设计进行了优化,以支持不同的处理器、处理负载、SDRAM 类型、系统功能安全级别和最终产品特性(如低功耗模式、处理器电压和内存子系统)。NVM_ID 和 NVM_REV 这两个寄存器均可识别 NVM 设置。每个 PMIC 器件可通过#GUID-8650D7EF-CD5B-4514-840C-F2D39F08176D/TABLE_ZN5_PHR_QMB 中列出的器件型号、NVM_ID 和 NVM_REV 值进行区分。
| PDN 用例 | PDN | 可订购器件型号 | TI_NVM_ID (TI_NVM_REV) | 可订购器件型号 | TI_NVM_ID (TI_NVM_REV) |
可订购器件型号 |
TI_NVM_ID(TI_NVM_REV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | TPS65941120 RWERQ1 | 0x20 (0x04) | TPS65941421 RWERQ1 | 0x21 (0x02) |
LP876411B5RQKRQ1 |
0xB5 (0x02) |