ZHCUAR3 February 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
当 TPS65941120 上的 ENABLE 引脚变为高电平(上升沿触发)时,NVM 的默认配置会将 PMIC 转换为运行状态。nINT 引脚会变为低电平,以向 MCU 指示 PMIC 中发生了中断。在正常上电序列后,中断为 ENABLE_INT 和 BIST_PASS_INT。ENABLE_INT 会禁止 PMIC 处理表 6-1 中优先级低于“开启请求”的任何触发条件。即使 NSLEEP1 和 NSLEEP2 位都被清零,PMIC 也会处于运行状态,原因就在于阻止了较低优先级触发条件。在 ENABLE_INT 被清零后,状态由 #GUID-35D78314-2DFC-4B39-BBD6-3A93429E588A/TABLE_K4K_5C3_WQB 定义。以下各节介绍了用于在不同状态之间转换的 I2C 命令。
| NSLEEP1 | NSLEEP2 | I2C_7 | I2C_6 | I2C_5 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 运行 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 不适用 | 仅 MCU,无 DDR 保持功能 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 不适用 | 仅 MCU,具有 DDR 保持和主 GPIO 保持功能 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 不适用 | 仅 MCU,具有 DDR 保持功能 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 不适用 | 仅 MCU,具有主 GPIO 保持功能 |
| 无关位 | 0 | 1 | 1 | 1 | DDR 保持及 GPIO 保持功能 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GPIO 保持 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | DDR 保持 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 保持 |