ZHCUAR3 February 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了器件在系统中是以主模式还是辅助模式运行。这些设置在器件启动后不能更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941120-Q1 | TPS65941421-Q1 | LP876411B5-Q1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | 值 | 说明 | 值 | 说明 | ||
| SPMI_CONFIG_1 | SPMI_CRC_EN | 0x1 | 启用 SPMI CRC 检查 | 0x1 | 启用 SPMI CRC 检查 | 0x1 | 启用 SPMI CRC 检查 |
| 位 1 | 0x1 | 控制器模式 | 0x0 | 辅助模式 | 0x0 | 辅助模式 | |
| SPMI_CLK_SEL | 0x2 | 5MHz | 0x2 | 5MHz | 0x2 | 5MHz | |
| SPMI_CONFIG_2 | SPMI_IF_SEL | 0x0 | 调试功能,并使用控制器逻辑实现辅助逻辑。 | 0x0 | 调试功能,并使用控制器逻辑实现辅助逻辑。 | 0x0 | 调试功能,并使用控制器逻辑实现辅助逻辑。 |
| SPMI_RETRY_LIMIT | 0x3 | 检测到错误时重试三次 | 0x3 | 检测到错误时重试三次 | 0x3 | 检测到错误时重试三次 | |
| SPMI_WD_AUTO_BOOT | 0x1 | 启用 SPMI 自动引导 | 0x1 | 启用 SPMI 自动引导 | 0x1 | 启用 SPMI 自动引导 | |
| SPMI_EN | 0x1 | 启用 SPMI | 0x1 | 启用 SPMI | 0x1 | 启用 SPMI | |
| SPMI_WD_EN | 0x1 | 启用 SPMI WD | 0x1 | 启用 SPMI WD | 0x1 | 启用 SPMI WD | |
| SPMI_CONFIG_3 | SPMI_WD_BOOT_ INTERVAL | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 |
| SPMI_WD_RUNTIME_ INTERVAL | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | |
| SPMI_CONFIG_4 | SPMI_WD_RESPONSE_ TIMEOUT | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 |
| SPMI_PFSM_RESPONSE_ TIMEOUT | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | |
| SPMI_CONFIG_5 | SPMI_WD_RUNTIME_BIST_ TIMEOUT | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 |
| SPMI_WD_BOOT_BIST_ TIMEOUT | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | 0x8 | |
| SPMI_CONFIG_6 | BOOT_DELAY | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 |
| SPMI_ID | SPMI_SID | 0x5 | 0x5 | 0x3 | 0x3 | 0xc | 0xc |
| SPMI_MID | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | |