ZHCUAR3 February   2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-0A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J7AEP 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  10. 8参考文献

达到 ASIL-B 系统要求

为达到 ASIL-B 的系统功能安全级别,可以使用以下 PDN 特性:

  • 对电源电压输出进行 PIMC 过压和欠压监控
  • 使用看门狗监控安全处理器
  • MCU 错误监控
  • MCU 复位
  • I2C 通信
  • 驱动外部电路的错误指示灯 EN_DRV(可选)
  • EN_DRV 引脚的读回

如GUID-3D986E78-4B9F-400A-8AD5-867276DE7360.html#FIG_XHW_CCV_HVB 所示,PDN 在输入电源和 PMIC 之间串联一个外部电源 FET。FET 前后的电压由 PMIC 监控,PMIC 通过 OVPGDRV 引脚控制 FET。当在输入电源上检测到大于 6V 的过压事件时,FET 可以快速隔离 PMIC,以保护系统免受损坏。该系统保护涉及来自 FET 的所有电源轨。从 FET 上游连接的任何电源都不会受过压事件的影响。在GUID-3D986E78-4B9F-400A-8AD5-867276DE7360.html#FIG_XHW_CCV_HVB 中,为 MCU 和主 I/O 域供电的负载开关、为 DDR 供电的分立式 LDO 和为 EFUSE 供电的分立式 LDO 都连接在 FET 之后,从而将过压保护扩展到这些处理器域和分立式电源器件。

默认情况下会启用 PMIC 内部过压和欠压监控功能以及其各自的监控阈值电平,并可在启动后通过 I2C 进行更新。默认情况下会监控与处理器直接连接的 PMIC 电源轨。分配了 TPS65941120-Q1 上 BUCK3 的未使用反馈引脚(即 FB_B3)来监控 MCU IO 电源电压 VDD_MCUIO_3V3。为了监控其他电源,分配了 LP876411B5-Q1 的未使用反馈引脚(FB_B3 或 FB_B4)来监控 DDR 电源电压 VDD1_DDR_1V8 和 SoC IO 电源电压 VDD_IO_3V3。

主 TPS6594-Q1 器件上会启用内部问答看门狗。一旦器件处于运行状态,就可以通过器件中的辅助 I2C 来配置触发条件或问答看门狗设置。主和辅助 I2C CRC 在默认情况下不启用,但必须使用表 6-1 中描述的 I2C_2 触发条件来启用。启用后,辅助 I2C 将被禁用 2ms。建议在启动问答看门狗之前启用 I2C CRC 并等待至少 2ms。配置和启动看门狗的步骤详见 TPS6594-Q1 数据表。如果在初始开发期间需要暂停该功能或系统不需要该功能,则主 TPS6594-Q1 GPIO_8 上的 DISABLE_WDOG 信号将被设置为高电平以禁用看门狗。GUID-5DC987AA-F950-4DD1-B704-422317ACE4BC.html#GUID-5DC987AA-F950-4DD1-B704-422317ACE4BC 提供了一个改变 GPIO_8 用途的示例。

主 TPS6594-Q1 PMIC 的 GPIO_7 被配置为 MCU 错误信号监控器,且必须通过 ESM_MCU_EN 寄存器位来启用。通过主 PMIC nRSTOUT 引脚与处理器的 MCU_PORz 之间的连接来支持 MCU 复位。最后,TPS6594-Q1 和处理器之间有两个 I2C 端口。第一个端口用于所有的非看门狗通信(如电压电平控制),第二个端口允许在独立的通信通道上进行看门狗监控。

可以选择使用主 TPS6594-Q1 PMIC 的 EN_DRV 来指示已检测到错误且指示系统正在进入安全状态。如果系统具有需要由错误事件驱动的外部电路,则可以使用该信号。在本 PDN 中,未使用 EN_DRV,但需要时可以使用。