ZHCUAR3 February   2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-0A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J7AEP 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  10. 8参考文献

ACTIVE_TO_WARM

ACTIVE_TO_WARM 序列可由看门狗或 ESM_MCU 错误触发。在触发的情况下,nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC 信号被驱动为低电平,并且恢复计数器(寄存器 RECOV_CNT_REG_1)会递增。然后,所有 BUCK 和 LDO 都被重置为其默认电压。PMIC 保持运行状态。

注: GPIO 在该序列期间不会复位,如#GUID-8122C3BB-4268-4E15-9FAE-366975E9C338 所示。

序列开始时,执行以下指令:

//TPS65941120
// Set FORCE_EN_DRV_LOW
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x82 DATA=0x08 MASK=0xF7
// Clear nRSTOUT and nRSTOUT_SOC
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x00 MASK=0xFC
// Increment the recovery counter
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0xa5 DATA=0x01 MASK=0xFE
注: 看门狗或 ESM 错误表明在 PMIC 之外发生了重大错误。PMIC 实际上并不像 MCU_POWER_ERR 那样通过安全恢复进行转换,但是,为了保持一致性,所有调节器都返回到 NVM 中存储的值,并且恢复计数器也会递增。如果恢复计数器超过恢复计数阈值,则生成的 RECOV_CNT_INT 会使 PMIC 进入安全恢复状态。
注: 在 ACTIVE_TO_WARM 序列后,处理器负责管理 EN_DRV 和恢复计数器。在该序列结束时,FORCE_EN_DRV_LOW 位会被清零,以便 MCU 能够设置 ENABLE_DRV 位。
图 6-4 ACTIVE_TO_WARM 电源序列

注: 稳压器的转换并不表示稳压器的启用,而是表示电压恢复到其默认值的时间。该序列源于运行状态,表示所有稳压器均开启。