ZHCUAR3 February 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
本节举例说明了如何从 MCU 的角度通过 I2C 与 PMIC 进行交互。#GUID-6E2B7455-AA91-405A-A76F-9A975B1FBE13/GUID-D13CC848-0A7B-45ED-BFB8-0F5A5B93761C 展示了以下各节如何使用 I2C 命令。与数据表结合使用时,可以将这些示例推广运用到其他用例中。
| I2C 地址 | 寄存器地址 | 数据 | 屏蔽 | |
|---|---|---|---|---|
| 写入 | 0x48、0x4C 或 0x58 | 0x00 - 0xFF | 0x00 - 0xFF | 0x00 - 0xFF |
| 读取 | 0x48、0x4C 或 0x58 | 0x00 - 0xFF | 不适用 | 不适用 |