ZHCUAR3 February   2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-0A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J7AEP 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  10. 8参考文献

达到 ASIL-D 系统要求

对于 ASIL-C 或 ASIL-D 系统,除GUID-A7785222-D284-46BA-B230-451D521837E5.html#GUID-A7785222-D284-46BA-B230-451D521837E5 中描述的特性外,还可使用以下特性:

  • 对输入到 PMIC (VCCA) 进行 PMIC 过压监控和保护
  • 对所有输出电源轨进行 PMIC 电流监控
  • SoC 错误监控
  • BUCK 稳压器引脚上的开关接地短路检测 (SW_Bx)
  • 残余电压监控
  • 逻辑输出引脚读回
    • 所有 PMIC 的 nINT
    • 主 PMIC 的 nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC

默认情况下,针对 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 器件的所有 BUCK 和 LDO 启用电流监控。

主 TPS6594-Q1 PMIC 的 GPIO_3 配置为 SoC 错误信号监控器。与 MCU 错误信号监控器类似,该功能使用 ESM_SOC_EN 寄存器位通过 I2C 来启用。通过将主 TPS6594-Q1 上的 GPIO_11(配置为 nRSTOUT_SoC)连接到处理器的 PORz 引脚来支持 SoC 复位功能。

表 4-1 系统级安全特性
ASIL-BASIL-D
安全监控处理器外部软件看门狗INTn

安全 MCU 处理 ESM

安全 MCU 复位

具有 IO 读回特性的安全状态信号系统输入电压监控

SoC 主处理 ESM

IO 读回特性

SoC:MCU 岛

R5 内核

PMICA:Q&A 看门狗和 I2C2

PMICA(1) 和 PMICB(2):nINT

PMICA:nERR_MCU 连接到 SOC:MCU_SAFETY_ERRz

PMICA:nRSTOUT 连接到 MCU_PORz_1V8

PMICA:ENDRVPMICA:带有安全 FET OVPGDRV 的 VSYS_SENSE -OV

PMICA、PMICB 和 PMICC,具有 VCCA OV 和 UV 以及 SoC (VMON1) -UV

PMICA:nERR_SoC 连接到 SOC:SOC_SAFETY_ERRz

PMICA:nINT、nRSTOUT、nRSTOUT_SOC

PMICB:nINT

PMICC:nINT

PMICA = TPS65941120-Q1
PMICB = TPS65941421-Q1
表 4-2 电源监控安全特性
ASIL-BASIL-D 新增项
器件电源PDN 电源轨安全状态电源组(1)电源电压监控电源电流监控残余电压监控
TPS65941120-Q1 (PMIC-A)BUCK1-4VDD_CPU_AVSSOCPMIC-A - OV 和 UVPMIC-A -CMPMIC-A -RVM
BUCK5VDD_MCU_0V85MCUPMIC-A - OV 和 UVPMIC-A -CMPMIC-A -RVM
LDO1VDD_MCUWK_0V8MCUPMIC-A - OV 和 UVPMIC-A -CM (2)PMIC-A -RVM(2)
LDO2VDD_MCU_GPIORET_3V3MCUPMIC-A - OV 和 UVPMIC-A -CMPMIC-A -RVM
LDO3VDD_MCUIO_1V8MCUPMIC-A - OV 和 UVPMIC-A -CMPMIC-A -RVM
LDO4VDA_MCU_1V8MCUPMIC-A - OV 和 UVPMIC-A -CMPMIC-A -RVM
TPS65941421-Q1 (PMIC-B)BUCK1VDD_IO_1V8SOCPMIC-B - OV 和 UVPMIC-B -CMPMIC-B -RVM
BUCK3 VDD_PHY_1V8 SOC PMIC-B - OV 和 UV PMIC-B -CM PMIC-B -RVM
BUCK4 VDD_DDR_1V1 SOC PMIC-B - OV 和 UV PMIC-B -CM PMIC-B -RVM
BUCK5 VDD_RAM_0V85 SOC PMIC-B - OV 和 UV PMIC-B -CM PMIC-B -RVM
LDO1 VDD_WK_0V8 SOC PMIC-B - OV 和 UV PMIC-B -CM PMIC-B -RVM
LDO2 VDD_GPIORET_3V3 SOC PMIC-B - OV 和 UV PMIC-B -CM PMIC-B -RVM
LDO3 VDA_DLL_0V8 SOC PMIC-B - OV 和 UV PMIC-B -CM PMIC-B -RVM
LDO4 VDA_PLL_1V8 SOC PMIC-B - OV 和 UV PMIC-B -CM PMIC-B -RVM
LP876411B5-Q1 BUCK1-4 VDD_CORE_0V8 SOC PMIC-C - OV 和 UV PMIC-C -CM PMIC-C -RVM
TPS22965-Q1Ld Sw AVDD_MCUIO_3V3MCUPMIC-A (FB_B3) - OV 和 UV(5)不适用(3)(4)
TPS22965-Q1 Ld Sw B VDD_IO_3V3 SOC PMIC-C (FB_B4) - OV 和 UV(5) 不适用(3)(4)
TLV3318P-Q1LDO-AVDD1_DDR_1V8SOCPMIC-C (FB_B3) -OV 和 UV(5)不适用
TLV7103318-Q1LDO-BVDD_SD_DV无不适用(2)不适用(2)
TLV73333P-Q1LDO-CVDDA_3P3_USB无不适用(2)不适用(2)
TLV73318P-Q1LDO-DVDD_EFUSE_1V8无不适用(2)不适用(2)
TPS65941120-Q1、TPS65941421-Q1 和 LP876411B5-Q1 的电源轨组设置详见表 5-7。
电源轨 VDDSHV5、VPP_CORE、VPP_MCU、VDDA_3P3_USB 和 VDD1_LPDDR4_1V8 不是安全关键型。
电源轨 VDD_IO_1V8/3V3 通常不是安全关键型,因为可以使用其他方法(例如,黑色通道校验器)来提供诊断覆盖,以检测 SoC 信号接口(例如,CAN、UART 和 SPI)中的故障。
如果在安全关键型接口中使用 SoC GPIO 控制信号,则根据客户最终产品设计的要求,可能需要为特定的 VIO 电源轨添加电压和电流监控功能。
PMIC-C、Buck3 和 4 具有未使用的遥感反馈输入,可以根据所需的功能安全需求分配这些输入,以在 SoC SW 启动后为 2 个外部电源轨提供 OV 和 UV 电压监控。以 VDD_DDR_1V1 和 VDD_IO_3V3 电源轨的可选 OV/UV 监控功能为例进行说明。