ZHCUAR3 February   2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-0A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J7AEP 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY
    4. 7.4 运行时定制
  10. 8参考文献

POWERGOOD 设置

这些设置详细说明了由 PGOOD 引脚监控的项目的默认配置。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-9 POWERGOOD NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS65941120-Q1 TPS65941421-Q1 LP876411B5-Q1
值 说明 值 说明 值 说明
PGOOD_SEL_1 PGOOD_SEL_BUCK1 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_BUCK2 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_BUCK3 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_BUCK4 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_2 PGOOD_SEL_BUCK5 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_3 PGOOD_SEL_LDO1 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_LDO2 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_LDO3 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_LDO4 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_4 PGOOD_SEL_VCCA 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_TDIE_WARN 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_NRSTOUT 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_SEL_NRSTOUT_ SOC 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽 0x0 已屏蔽
PGOOD_POL 0x0 当受监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平 0x0 当受监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平 0x0 当受监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平
PGOOD_WINDOW 0x1 监测欠压和过压 0x1 监测欠压和过压 0x0 仅监控欠压