ZHCUAR3 February 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
#FIG_XHW_CCV_HVB 展示了支持独立 MCU 和主电源轨所需的 TPS6594-Q1 PMIC 和 LP8764-Q1 PMIC 两个电源器件与处理器电压域之间的电源映射。在该配置中,两个 PMIC 均使用 3.3V 输入电压。对于功能安全应用,在 VCCA 之前有一个保护 FET 连接到主 PMIC 的 OVPGDRV 引脚,允许对 PMIC 的输入电源进行电压监控。
对于 SD 卡双电压 I/O 支持(3.3V 和 1.8V),可以使用 TLV7103318-Q1 器件。具有逻辑高默认值的处理器 GPIO 控制信号最初用于将 SD VIO 设置为 3.3V。在处理器上电期间,引导加载程序软件可以将 GPIO 信号设置为低电平,从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。GPIO 允许控制 TLV7103318-Q1 电压,而无需 MCU 处理器在从 SD 卡引导运行期间与 PMIC 建立 I2C 通信。
此 PDN 使用六个分立式电源元件,其中三个是必需的,三个是可选的,具体取决于最终产品的特性。两个 TPS22965-Q1 负载开关连接 VCCA_3V3 电源轨,以便为处理器 I/O 域提供受 OV 保护的 3.3V 电源。为了实现 MCU 安全岛或仅 MCU 低功耗运行,需要用两个负载开关来实现 MCU 与 主处理器子单元之间的隔离。TPS65941120-Q1 的未使用反馈引脚 FB_B3 已根据 NVM 设置(表 5-3)进行了配置,以便为 VDD_MCUIO_3V3_LS 电源轨提供电压监控。LP876411B5-Q1 的未使用反馈引脚 FB_B4 已根据 NVM 设置(表 5-3)进行了配置,以便为 VDD_IO_3V3 电源轨提供电压监控。FB_B4 反馈引脚使得所有必要处理器电源输入都具有功能安全 ASIL-B 及更高系统所需的电压监控功能。第三个分立式器件是 TLV73318P-Q1 LDO,它为 LPDDR4 SDRAM 元件提供所需的 1.8V 电源,这由 LP876411B5-Q1 的未使用反馈引脚 FB_B3 进行监控。第四个分立式电源元件是可选的 TLV73333-Q1 LDO,可用于 USB 支持。第五个分立式电源元件是用于 SD 电源的可选 TLV77103318-Q1 LDO。第六个分立式元件是 TLV73318P-Q1 LDO,如果最终产品使用高安全处理器类型且需要能够在板上对 Efuse 值进行编程,则可以使用该元件。如果不需要此特性,则可以省略此 LDO,并按照数据手册中的建议端接处理器引脚。
表 3-1 确定需要哪些电源来支持不同的系统特性。在“有源 SoC”列中,还有其他选项可用于包含或排除 VPP_x(EFUSE) 电源轨、SD 卡电源轨和 USB 电源轨。
| 电源映射 | 系统特性#GUID-51E41C4E-33C6-4AC0-B8A2-4620D16D16E3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件 | 电源 | 电源轨 | 处理器和存储器域 | 有源 SoC | 仅 MCU | GPIO 保持 | DDR 保持 | SD 卡 | USB 接口 |
| TPS65941120-Q1 | BUCK1234 | VDD_CPU_AVS | VDD_CPU | R | |||||
| FB_B3 | VDDD_MCUIO_3V3 | VDDSHV2_MCU (3.3V) | R | R | |||||
| BUCK5 | VDD_MCU_0V85 | VDDAR_MCU、VDD_MCU | R | R | |||||
| LDO1 | VDD_MCUWK_0V8 | VDD_MCU_WAKE1 | R | O#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | R#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | ||||
| LDO2 | VDD_MCU_GPIORET_3V3 | VDDSHV0_MCU | R | O#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | R#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | ||||
| LDO3 | VDD_MCUIO_1V8 | VDDSHV1_MCU (1.8V) | R | R | |||||
| LDO4 | VDA_MCU_1V8 | VDDA_x | R | R | |||||
| TPS65941421-Q1 | BUCK1 | VDD_IO_1V8 | VDDS_MMC0 | R | |||||
| BUCK3 | VDD_PHY_1V8 | VDDA_1P8_x | R | ||||||
| BUCK4 | VDD_DDR_1V1 | VDDS_DDRx | R | O#GUID-A85F688D-D328-400D-BD20-D3D874E87289 | R#GUID-A85F688D-D328-400D-BD20-D3D874E87289 | ||||
| Mem: VDD2、VDDQ | |||||||||
| BUCK5 | VDD_RAM_0V85 | VDDAR_x | R | ||||||
| LDO1 | VDD_WK_0V8 | VDD_WAKE0 | R | O#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | R#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | ||||
| LDO2 | VDD_GPIORET_3V3 | VDDSHV2 | R | O#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | R#GUID-140B0B39-DED4-47F5-AC5F-0E86BEF029E8 | ||||
| LDO3 | VDA_DLL_0V8 | VDDA_0P8_x | R | ||||||
| LDO4 | VDA_PLL_1V8 | VDDA_1P8_PLLs | R | ||||||
| LP876411B5-Q1 | BUCK1234 | VDD_CORE_0V8 | VDD_CORE、VDDA_0P8_x | R | |||||
| TPS22965-Q1 | 负载开关 | VDD_MCUIO_3V3 | VDDSHV2_MCU (3.3V) | R | R | ||||
| TPS22965-Q1 | 负载开关 | VDD_IO_3V3 | VDDSHV0 (3.3V) | R | |||||
| TLV73318P-Q1 | LDO | VDD1_DDR_1V8 | Mem: VDD1 | R | O#GUID-A85F688D-D328-400D-BD20-D3D874E87289 | R#GUID-A85F688D-D328-400D-BD20-D3D874E87289 | |||
| TLV73333P-Q1 | LDO | VDDA_3P3_USB | VDDA_3P3_USB | R | |||||
| TLV103318-Q1 | LDO | VDD_SD_DV | VDDSHV5 | R | |||||
| TLV73318P-Q1 | LDO | VPP_EFUSE_1V8 | VPP_x | O | |||||