ZHCUAO4 November 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18
根据目标规格,输入信号可高达 23V。使用交流耦合时,最大信号电平为 ±10V,要实现 5V 信号链,耦合电容器应后跟一个电阻分压器,比例因子为 10:1。这会将信号降至 ±1.0V。电阻分压器以 ADC 生成的 1/2Vs(即 2.5V)为基准执行电平转换,转换后输出信号变为 2.5V ± 1.0V。同相缓冲器级的增益为 2,因此缓冲器的输出为 ±2.0V。缓冲器反相引脚也以 1/2Vs(即 2.5V)为基准,因此缓冲器的输出为 2.5V ± 2.0V。
全差分放大器将单端信号转换为差分信号,并增加增益 2。差分放大器的输出共模也设置为 2.5V。因此,放大器的最大差分输出为 ±4.0V,而单端输出为 2.5V ± 2.0V。
4.096V 的基准电压用于尽可能地提高 DR。根据之前给定的信号电平,可以选择具有所需输入和输出范围且噪声影响极小的适当放大器器件。