ZHCUAO4 November   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 信号链电压电平
        1.       12
      2. 2.2.2 ADC 配置
      3. 2.2.3 ADC 时钟和同步
      4. 2.2.4 差分低通滤波器
      5. 2.2.5 电流源
      6. 2.2.6 增益级和高通滤波器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS127L11
      2. 2.3.2 THS4551
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 IEPE 传感器
      1. 3.1.1 IEPE 传感器参数
        1. 3.1.1.1 灵敏度和测量范围
        2. 3.1.1.2 激励、输出偏置电压和输出阻抗
        3. 3.1.1.3 线性度和温度变化
        4. 3.1.1.4 频率响应
        5. 3.1.1.5 噪声和动态范围
  9. 4硬件、软件、测试和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源配置
        1. 4.1.2.1 电源序列
        2. 4.1.2.2 模拟电源
        3. 4.1.2.3 数字电源
        4. 4.1.2.4 激励电流源
        5. 4.1.2.5 SPI 连接模式及其组装变型
          1. 4.1.2.5.1 菊花链模式
          2. 4.1.2.5.2 并行 SDO 模式
          3. 4.1.2.5.3 并行 SDI 模式和并行 SDO 模式
          4. 4.1.2.5.4 时钟模式
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试装置和过程
      1. 4.3.1 本底噪声和 SNR
      2. 4.3.2 增益和输入范围
      3. 4.3.3 串扰
      4. 4.3.4 总谐波失真
      5. 4.3.5 时钟图像抑制
      6. 4.3.6 ADC 的同步
      7. 4.3.7 故障检测电路
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 本底噪声和动态范围
      2. 4.4.2 增益和输入范围
      3. 4.4.3 串扰
      4. 4.4.4 总谐波失真
      5. 4.4.5 时钟图像抑制
      6. 4.4.6 ADC 的同步
      7. 4.4.7 故障检测电路
      8. 4.4.8 使用实际 IEPE 传感器进行测试
      9. 4.4.9 测量结果总结
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  11. 6作者简介

测试装置和过程

使用图 4-8 中的基本设置评估设计 PCB。该电路板通过 PHI 板连接到运行 TIDA-010249 软件的 PC。

运行所有测试需要以下组件:

  • 参考设计 PCB(采用并行或菊花链组装配置)
  • 5.2V 电源,设置为 300mA 限值
  • PHI 电路板
  • 运行参考设计软件的 PC
  • 分流器和各种负载(100Ω 至 300Ω,0.25W)
  • 波形发生器(±10V 输出,高达 100Hz 至 15kHz),对于 THD 测量,发生器必须具有非常低的失真(< –100dB),需要支持 16MHz 以实现时钟抑制
  • PSI EVM 是生成干净的 2kHz 信号的良好且经济实惠的选择
  • 4 通道模拟示波器(用于同步测试)
  • 对于电流源测量:具有灌电流能力的电流源,输出高达 23V
  • 要使用传感器进行测试,需要使用标准 IEPE 传感器,并使用屏蔽电缆连接 PCB BNC 输入。四个传感器可用于 4 通道测试。
  • 要使用传感器进行受控测试,请使用传感器仿真器接收已知信号来生成确定性输出
图 4-8 基本测试设置