ZHCUAO4 November 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18
多个 ADS127L11 器件的同步对于该设计至关重要。保持完全同步需要两个因素。用于所有 ADC 的基准时钟需相同,而且所有 ADC 的 START 信号必须相同并与 ADC 基准时钟同步。
对于基准时钟,为验证不同时钟输入之间的最小偏差,需通过 LMK1C1106 超低抖动 6 通道缓冲器对振荡器进行缓冲。四个通道路由到四个 ADC,一个输出发送回控制器,而第六个输出用于同步 START 信号,如本节所述。在低抖动缓冲的顶部,应特别小心地将四个时钟信号路由到 PCB 上具有相同布线长度和延迟的四个 ADC。
对于 START 信号,使用小型逻辑同步器电路将 START 信号与 ADC 基准时钟对齐,以确保所有 ADC 同时接收到基准时钟的 START 信号,并避免一个时钟周期的不确定性。
有关同步的更多详细信息,请参阅同步采样系统中的 ADS127L11 应用简报。