ZHCUAO4 November 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18
在进行本底噪声和动态范围测试时,并不为激励电流电路和升压级通电。
首先将 ADC 输入多路复用器设置为偏移测试模式。
图 4-9 ADC 输入短路的直方图(测试模式)ADC 固有电压噪声 σ 为 7.7μV,偏移量约为 50μV,与 ADS127L11 400kSPS、宽带宽、24 位 Δ-Σ ADC 数据表中的值一致。
接下来,短接前端输入(J8A,2-3 = 短接)。
图 4-10 前端输入短路的直方图完整的前端电压噪声约为 19.8μV,相当于 103dB 的动态范围。图 4-11 中的频率图显示了一个无噪声频谱,最高音调为 94dBFS。
图 4-11 前端输入短路的频域图时域图(请参阅图 4-12)验证了没有可见的音调。通道的平均值远低于 0.5mV,即整个通道的估计偏移量,包括 OPA2320(增益为 4)和 THS4551(增益为 2)的偏移量以及 ADS127L11 的偏移量。
图 4-12 前端输入短路的时域图