ZHCUAO4 November 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18
传感器通过一个电容器连接到信号链,此电容器后面连接一个串联电阻器,形成一个截止频率低于 1Hz 的高通滤波器。
该电阻器形成一个增益为 10 比 1 的分压器,将 ±10V 的输入信号降低至 ±1V。
该电阻器以中标度 (2.5V) 而非接地为基准来转换信号。
同相增益级在全差分放大器级的输入端缓冲信号并将其放大至 ±2V + 2.5V。
双运算放大器 OPA2320 器件用于增益级和共模缓冲器。该级需要一个电源输出摆幅达到 0.5V 的运算放大器。不受交叉失真影响的线性放大器对于实现良好的 THD 性能至关重要。