ZHCUAO4 November   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 信号链电压电平
        1.       12
      2. 2.2.2 ADC 配置
      3. 2.2.3 ADC 时钟和同步
      4. 2.2.4 差分低通滤波器
      5. 2.2.5 电流源
      6. 2.2.6 增益级和高通滤波器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS127L11
      2. 2.3.2 THS4551
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 IEPE 传感器
      1. 3.1.1 IEPE 传感器参数
        1. 3.1.1.1 灵敏度和测量范围
        2. 3.1.1.2 激励、输出偏置电压和输出阻抗
        3. 3.1.1.3 线性度和温度变化
        4. 3.1.1.4 频率响应
        5. 3.1.1.5 噪声和动态范围
  9. 4硬件、软件、测试和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源配置
        1. 4.1.2.1 电源序列
        2. 4.1.2.2 模拟电源
        3. 4.1.2.3 数字电源
        4. 4.1.2.4 激励电流源
        5. 4.1.2.5 SPI 连接模式及其组装变型
          1. 4.1.2.5.1 菊花链模式
          2. 4.1.2.5.2 并行 SDO 模式
          3. 4.1.2.5.3 并行 SDI 模式和并行 SDO 模式
          4. 4.1.2.5.4 时钟模式
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试装置和过程
      1. 4.3.1 本底噪声和 SNR
      2. 4.3.2 增益和输入范围
      3. 4.3.3 串扰
      4. 4.3.4 总谐波失真
      5. 4.3.5 时钟图像抑制
      6. 4.3.6 ADC 的同步
      7. 4.3.7 故障检测电路
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 本底噪声和动态范围
      2. 4.4.2 增益和输入范围
      3. 4.4.3 串扰
      4. 4.4.4 总谐波失真
      5. 4.4.5 时钟图像抑制
      6. 4.4.6 ADC 的同步
      7. 4.4.7 故障检测电路
      8. 4.4.8 使用实际 IEPE 传感器进行测试
      9. 4.4.9 测量结果总结
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  11. 6作者简介

本底噪声和 SNR

要在没有激励电流或实际传感器的情况下评估信号链,请使用以下设置:

  • 确保电路板处于与软件设置相匹配的特定 SPI 模式(例如,菊花链)
  • 根据需要将通道输入设置为交流耦合(J10A = 开路),且输入对地短路(J8A,2-3 = 短接)
  • 模拟电源连接器 J1 连接到 5.2V 电源(升压器关闭)
  • J6 短接以使用 PHI DVDD(默认情况下,电路板设置为 2.5V 数字电源)
  • 打开模拟电源,然后将 PHI 板连接到 USB
  • 根据所需配置来配置软件设置(Vref = 4.096,OSR = 64,样本数为 16384 或 32768)
  • 捕获帧(它捕获所有通道)
  • 在直方图或时间视图中,记录峰峰值、标准偏差 (Σ) 和平均值以及有效分辨率
  • 根据均值计算通道偏移,根据标准偏差计算通道噪声(以 μV 为单位)(还检查峰峰值),并计算每个通道的动态范围 (FS = 4V/RMS Vnoise)。
  • 可以针对不同的数据速率 (OSR) 和多个样本集重复上述步骤。
  • 在频域视图中,检查频谱是否存在任何异常噪声尖峰或干扰音调。直方图视图显示了随机高斯分布。
  • 在升压器件导通的情况下重复测量,激励电流在无源负载下加载但未连接到输入端