ZHCUAO4 November 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18
表 4-3 显示了主要系统规格。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 通道数量 | 4 |
| 输入信号 | ±10V,单端 |
| 耦合 | 交流耦合 |
| 分辨率 | 24 位 |
| 输入范围 | 1.7 V 至 22.2 V |
| 激励电流 | 3.458 mA |
| 激励电压 | 23.8 V |
| 激励负载调节 | 9.25μA/V = 0.26% |
| 系统输入噪声 RMS | 19.8μV |
| 系统动态范围 | 103dB |
| 串扰 | -90dB |
| 总谐波失真 | -97dB |
| 时钟图像抑制 | -100dB |
| 短路检测阈值 | 0.5V |
| 开路检测阈值 | 20.1 V |
| 故障检测延迟 | 1.5ms |