ZHCUAO4 November 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18
如前所述,IEPE 传感器的输出电压可高达 ±10V。为避免使用双电源,IEPE 传感器的交流输出会以特定的恒定电压(称为输出偏置电压)偏移,该电压通常在 9V 至 12V 范围内。将交流信号叠加在直流输出偏置电压上,可指示来自为传感器供电的电流源的最小顺从电压不具有信号削波。此顺从电压也称为激励电压。激励电压仅仅是加到最大交流电压输出上的最大可能输出偏置电压。

激励电压的典型值为 18V 至 22V。激励电压也存在上限,不得超过该上限,以免损坏传感器电子元件。
输出阻抗是接口电路检测到的有效交流输出阻抗。典型值为 300Ω 到 100Ω 以下。考虑到接口电路的有限输入阻抗时,阻抗较低意味着测量误差较小。