ZHCUAO4 November 2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18
IEPE 传感器需要 2mA 至 20mA 的激励电流才能运行,具体取决于连接电缆长度和负载电容。在大多数 IEPE 应用中,静态 2–4mA 足以运行传感器。电流源的精度并不重要,但顺从范围、电流噪声和负载调节对于接口性能至关重要。
对于此设计,使用低电压并联基准和运算放大器生成了 3.5mA 静态电流源。低电压基准可提供低余量和更高的顺从范围。使用四路运算放大器 OPA4187 封装实现了具有成本效益的设计。
有关电流源设计的更多详细信息,请参阅适用于工业应用的高侧电流源 模拟设计期刊文章。
由于此应用由 5V 电源供电运行,因此需要使用升压级来为电流源生成高电压。使用 TLV61046A 紧凑型增压级,并在它后面使用 TPS7A49 LDO,可为电流源生成干净的 23.8V 电压。电流源具有大约 1.5V 的余量,可使顺从范围高达 22V。