ZHCUAO4 November   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 信号链电压电平
        1.       12
      2. 2.2.2 ADC 配置
      3. 2.2.3 ADC 时钟和同步
      4. 2.2.4 差分低通滤波器
      5. 2.2.5 电流源
      6. 2.2.6 增益级和高通滤波器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS127L11
      2. 2.3.2 THS4551
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 IEPE 传感器
      1. 3.1.1 IEPE 传感器参数
        1. 3.1.1.1 灵敏度和测量范围
        2. 3.1.1.2 激励、输出偏置电压和输出阻抗
        3. 3.1.1.3 线性度和温度变化
        4. 3.1.1.4 频率响应
        5. 3.1.1.5 噪声和动态范围
  9. 4硬件、软件、测试和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源配置
        1. 4.1.2.1 电源序列
        2. 4.1.2.2 模拟电源
        3. 4.1.2.3 数字电源
        4. 4.1.2.4 激励电流源
        5. 4.1.2.5 SPI 连接模式及其组装变型
          1. 4.1.2.5.1 菊花链模式
          2. 4.1.2.5.2 并行 SDO 模式
          3. 4.1.2.5.3 并行 SDI 模式和并行 SDO 模式
          4. 4.1.2.5.4 时钟模式
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试装置和过程
      1. 4.3.1 本底噪声和 SNR
      2. 4.3.2 增益和输入范围
      3. 4.3.3 串扰
      4. 4.3.4 总谐波失真
      5. 4.3.5 时钟图像抑制
      6. 4.3.6 ADC 的同步
      7. 4.3.7 故障检测电路
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 本底噪声和动态范围
      2. 4.4.2 增益和输入范围
      3. 4.4.3 串扰
      4. 4.4.4 总谐波失真
      5. 4.4.5 时钟图像抑制
      6. 4.4.6 ADC 的同步
      7. 4.4.7 故障检测电路
      8. 4.4.8 使用实际 IEPE 传感器进行测试
      9. 4.4.9 测量结果总结
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  11. 6作者简介

频率响应

传感器的灵敏度随加速度激励的频率而变化。灵敏度通常被视为在由最小和最大 3dB 频率定义的特定频率范围内保持恒定。超出最大频率后,传感器会出现机械共振频率,在应用中必须避免这种频率。通常的频率范围为亚赫兹到 10kHz、20kHz 或 30kHz。传感器接口电路必须具有与目标传感器相同的带宽,并且 ADC 转换器采样频率必须超过该带宽的两倍。

请注意,设计人员可以通过增大激励电流来扩展某些传感器的频率范围。因此,多功能 IEPE 传感器接口电路需要可变电流源。