ZHCUAO4 November   2022 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 信号链电压电平
        1.       12
      2. 2.2.2 ADC 配置
      3. 2.2.3 ADC 时钟和同步
      4. 2.2.4 差分低通滤波器
      5. 2.2.5 电流源
      6. 2.2.6 增益级和高通滤波器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 ADS127L11
      2. 2.3.2 THS4551
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 IEPE 传感器
      1. 3.1.1 IEPE 传感器参数
        1. 3.1.1.1 灵敏度和测量范围
        2. 3.1.1.2 激励、输出偏置电压和输出阻抗
        3. 3.1.1.3 线性度和温度变化
        4. 3.1.1.4 频率响应
        5. 3.1.1.5 噪声和动态范围
  9. 4硬件、软件、测试和测试结果
    1. 4.1 硬件说明
      1. 4.1.1 电路板接口
      2. 4.1.2 电源配置
        1. 4.1.2.1 电源序列
        2. 4.1.2.2 模拟电源
        3. 4.1.2.3 数字电源
        4. 4.1.2.4 激励电流源
        5. 4.1.2.5 SPI 连接模式及其组装变型
          1. 4.1.2.5.1 菊花链模式
          2. 4.1.2.5.2 并行 SDO 模式
          3. 4.1.2.5.3 并行 SDI 模式和并行 SDO 模式
          4. 4.1.2.5.4 时钟模式
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试装置和过程
      1. 4.3.1 本底噪声和 SNR
      2. 4.3.2 增益和输入范围
      3. 4.3.3 串扰
      4. 4.3.4 总谐波失真
      5. 4.3.5 时钟图像抑制
      6. 4.3.6 ADC 的同步
      7. 4.3.7 故障检测电路
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 本底噪声和动态范围
      2. 4.4.2 增益和输入范围
      3. 4.4.3 串扰
      4. 4.4.4 总谐波失真
      5. 4.4.5 时钟图像抑制
      6. 4.4.6 ADC 的同步
      7. 4.4.7 故障检测电路
      8. 4.4.8 使用实际 IEPE 传感器进行测试
      9. 4.4.9 测量结果总结
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  11. 6作者简介

电路板接口

图 4-2 显示了用于连接设计 PCB 的各种连接器和跳线。

GUID-20220829-SS0I-DG8J-KRQ8-VXSRKRXQZKQR-low.png图 4-2 PCB 接口
表 4-1 电路板连接器和接头
连接器 说明
J9A…J9D Ch1 至 Ch4 传感器输入(BNC 连接器,屏蔽层接地)
J8A…J8D Ch1 至 Ch4 激励电流源选择器

顶部和中间短接(3、2),以使用板载电流源(确保它已通电)

中间和底部(2、1)连接到外部电流源,以使用外部电流源

保持开路状态,以评估没有激励电流的通道(未连接传感器)

J10A…J10D Ch1 至 Ch4 耦合选择

短路:直流耦合,用于直流耦合情况下的 Ch4,其他通道用于测试

开路:交流耦合,默认配置

J5 QHS 连接器连接到 PHI,最佳实践是在连接前给电路板供电
J2 SPI 信号接头,用于调试和探测,或连接到另一块板(如果没有 QHS)
J14 DAC 和 SR 信号接头,用于驱动(无 QHS)或监控辅助信号
J7 nRDY 信号接头,用于检查 ADC 之间的同步
J15 用于 Clk 的 SMA 连接器,基于组装,可用作时钟输入(移除了晶体)或用作时钟输出
JP1 如果需要,用于 EEPROM 编程。不用于 PHI 板
J12 激励电流的外部电源,如果使用,请确保 J11 处于开路状态,D3 表示电源处于运行状态
J11 短接以使用板载升压电源提供激励电流,确保 J12 处于开路状态
J3 板载增压级的输入电源,有效输入范围为 1.8V 至 5.5V,通常使用 5.2V
J1 板载 LDO 的输入电源产生 5V 电压,有效输入范围为 5.2V 至 6V,使用 5.2V
J4 外部数字电源,建议使用 2.5V。使用时,请确保 J6 处于开路状态,并且连接的 MCU 或控制器与 2.5V 电压兼容。
J6 短接以使用 PHI 数字电源(确保 2.5V,并且 J4 处于开路状态),如果要使用外部电源,则为开路状态
J13 DAC 连接短接(1、2,右侧)以使用 ADC CM (2.5V) 作为输入衰减器,共模短接(2、3,左侧)以将 DAC 用作衰减器的共模源,使用引脚 1 监控 ADC CM,引脚 3 用于监控,使用 DAC 输出引脚 2 连接外部源
JP3 可变电流源的控制连接,连接 J13 引脚 3 以使用 DAC
JP2 可变电流源的电源连接(注意接地标志)
JP4 可变电流源的输出连接,连接到 J8x(1、2)以用作通道 ISOURCE