ZHCUAI1 July   2021

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

纹波测量

TPS6291x 的极低噪声和低纹波电平需要一个低噪声测试装置来精确测量输出电压纹波。SMA 连接器 J4 和 J5 应用于测量第二个 LC 滤波器前后的输出电压纹波。请勿使用带有高阻抗终端的普通 10x 示波器探头来连接示波器。相反,通过直流阻断器用同轴电缆将 SMA 连接器直接连接到示波器。直流阻断器允许在示波器上设置 V/div 最小值以查看纹波。为防止噪声拾取和阻挡同轴电缆上的反射,示波器应设置为全带宽 (BW) 和带有 50Ω 终端的直流耦合。

图 2-1 和图 2-2 显示了正确的测量设置和输出电压纹波结果。J4 处的测量在铁氧体磁珠滤波器之前,J5 处的测量在铁氧体磁珠滤波器之后。

GUID-20210513-CA0I-JT2P-B1DD-C7FGLCPXPFBH-low.png

VIN = 5V,VOUT = -5V,IOUT = 1000mA,FSW = 1MHz,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端

图 2-1 输出电压纹波,在 J4(第一个 LC 滤波器)处测量
GUID-20210513-CA0I-FDDV-3BNW-5MJNPP2QC4XC-low.png

VIN = 5V,VOUT = -5V,IOUT = 1000mA,FSW = 1MHz,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端

图 2-2 输出电压纹波,在 J5 处测量(铁氧体磁珠之后)