ZHCUAI1 July   2021 TPS62912 , TPS62913

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

输入和输出电容器

为附加输入电容器提供了 C1。此电容器不是正常运行所必需,但可用于降低输入电压纹波,并且因为通常使用长导线进行评估,所以在 EVM 中包含该电容器。在实际实施中,通常不需要这个大容量输入电容器。

对于反相降压/升压配置,环路的交叉频率必须比 RHP 零点低约 4 倍或更多。为附加大容量输出电容器提供了 C12。这些电容器不是正常运行所必需,但可用于减小交叉频率。C13 和 C18 用于高频率旁路电容器。