ZHCUAI1 July   2021

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

EVM 特性和修改

此 EVM 的印刷电路板 (PCB) 旨在适应用户所做的一些修改。可添加额外输出电容器。可使用反馈电阻器来调整输出电压,可改变软启动时间和低频噪声滤波,可添加前馈电容器,并且可改变开关频率、输出放电设置和展频设置。最后,在对电路板进行一些修改后,测量铁氧体磁珠之前的环路响应。有关各种设置的更多信息,请参阅器件数据表。

当修改输出电压时,这会影响平均电感器电流和输出电流。对于 IBB,因为电感器并不总是提供负载电流,所以平均电感器电流不再等于平均输出电流。电感器仅在关断时间(开关周期的 1-D)内为负载供电。Equation1 可用于计算平均电感器电流:

Equation1. IL=IO(1-D)

使用Equation2 可计算反相降压/升压转换器的工作占空比。

Equation2. D=VOUTVOUT-VIN×1η

其中 η 是工作点的效率。

效率项会调整本节中的功率转换损耗公式,并产生更准确的最大输出电流预估值。使用Equation3 计算峰峰值电感纹波电流。

Equation3. ∆IL=VIN × DfSW ×L

其中 D 是占空比,fSW 是以 Hz 为单位的开关频率,L 是以 H 为单位的电感,VIN 是相对于地的输入电压。

Equation4 计算最大电感器电流。

Equation4. IL,Max=IL,A)vg+ ∆IL2

例如,对于 -5V 的输出电压、3.3V 的输入电压、2.2μH 的电感和 1MHz 的开关频率,以下计算根据 TPS62913 3.7A 的最小电流限制值计算出允许的最大输出电流。保守估计,效率项预计为 85%。

Equation5. D=-5-5-3.3×10.85 =0.709
Equation6. ∆IL=3.3×0.7091 MHz×2.2μH=1.06A)

重新整理Equation7,将 IL,Max 设置为等于数据表中指定的最小电流限制值,可得出:

Equation7. IL,A)vg=3.7- 1.062=3.17

然后在Equation8 中使用此结果来计算可实现的最大输出电流:

Equation8. IOUT=3.17×1-0.709=922 mA)

图 1-1 绘制了不同输出电压(-1.8V、-3.6V、-5V)和输入电压组合下的最大输出电流,电感值为 2.2uH,开关频率为 1MHz。

图 1-1 按输入电压和输出电压确定的输出电流限制

IBB 拓扑的输入和输出电压受到 IC 建议工作电压的限制,因为 IC 上的输入电压是从 VIN 到 VOUT,而不是从 VIN 到 GND。查看最大输出电流与 VIN 间的关系时,这些值绘制为 17V + VOUT,因此对于 -5V 输出,最大输入电压为 17V - 5V,即 12V。