ZHCUAI1 July 2021
TPS6291x 系列器件是一种低噪声和低纹波同步降压转换器,采用小型 2mm × 2mm × 1mm QFN 封装。此系列中的两个不同器件支持 2A 或 3A 输出电流。只需对输入和输出连接进行一些简单的变更,几乎任何普通的降压稳压器都可以转换为 IBB。TPS6291x 系列器件独特,包含低噪声滤波电容器和集成铁氧体磁珠补偿。铁氧体磁珠配置对于在整个负载电流范围内实现低纹波和输出电压稳定性至关重要。本应用报告详细介绍了如何使用 TPS6291x 从降压稳压器转换到 IBB、转换器的操作以及成功实现电源应用需要考虑的事项。