ZHCUAI1
July 2021
TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
商标
1
引言
1.1
性能规格
1.2
EVM 特性和修改
1.2.1
输入和输出电容器
1.2.2
启用电平转换器和可调节阈值电压
电源良好电平转换器
1.2.3
NR/SS 电容器
1.2.4
前馈电容器
1.2.5
S-CONF 电阻器
1.2.6
环路响应测量
1.2.7
单个 LC 滤波器用途
2
设置
2.1
输入/输出连接器说明
2.2
纹波测量
3
测试结果
4
电路板布局
5
原理图和物料清单
5.1
原理图
6
物料清单
1.1
性能规格
表 1-1
提供了 TPS6291xEVM-161 性能规格的汇总。
表 1-1 TPS62913EVM-161 性能规格总结
规格
测试条件:
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
JP2 打开或跨 1MHz 和 S-CONF
3
5
12
V
输出电压设定点
-5
V
输出电流
根据图 1-1,在 VIN = 3V 时,对于更高的 VIN,输出电流更高
0
0.8
A
S-CONF (R4) 设置
1MHz 同步可用,无展频,输出放电启用