ZHCUAI1 July   2021 TPS62912 , TPS62913

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

测试结果

TPS62913-IBB-EVM 的输出电压设置为 -5V,但可以通过反馈电阻器轻松修改,以获得其他输出电压。下面的效率曲线显示了 3.3V、5V 和 11.5V 输入电压下的性能。

图 3-1 1MHz fSW 下 -5V 输出的效率
GUID-20210513-CA0I-PXTX-KRZD-ZWX3GQWHZCPD-low.png图 3-2 在空载条件下启动
GUID-20210513-CA0I-S7QG-FW5Z-GQTGVGDFJTQH-low.png图 3-3 在 1A 负载条件下启动
GUID-20210513-CA0I-WWW8-P7KM-2FWZTW77QX0D-low.png图 3-4 在空载条件下关断
GUID-20210513-CA0I-WZ2L-25WF-T6CXBQD9NP6B-low.png图 3-5 在 1A 负载下关断

图 3-6 显示了环路响应测量。

GUID-20210519-CA0I-SKD8-TGZW-TGFB0V1GGKZQ-low.png图 3-6 环路响应测量(VIN = 5V,VOUT = -5V,IOUT = 1000mA,移除铁氧体磁珠)