ZHCUAI1 July   2021 TPS62912 , TPS62913

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

启用电平转换器和可调节阈值电压

由于 VOUT 在此拓扑中是 IC 接地,因此 EN 引脚必须以 VOUT(而非接地)为基准。在降压配置中,TPS6291x 使能引脚的指定典型阈值电压为 1.0V(高电平)和 0.9V(低电平)。在 IBB 配置中,VOUT 电压为基准电压,因此高电平阈值为 1.0V + VOUT,低电平阈值为 0.9V + VOUT。例如,如果 VOUT = -5V,则在电压高于 -4V 时,VEN 视为高电平;电压低于 -4.1V 时,视为低电平。这种行为会导致难以启用或禁用该器件,因为大多数应用没有负电压来启用和禁用器件。该解决方案是在 EVM 上实施逻辑电平转换器。

正常驱动 EN 信号的正信号不直接连接到 TPS6291x 的 EN/SYNC 引脚,而是通过 J2 连接到 Q1A 的栅极。当 Q1A 关断(J2 跳线安装在 EN 和 GND 之间)时,Q1B 的 VGS 为 0V,并也保持关断。在这种状态下,EN 引脚检测到 VOUT 低于低电平阈值,并禁用该器件。

当 J2 跳线安装在 EN 和 VIN 之间时,即有足够的正电压来导通 Q1A(MOSFET 数据表中指定的最小 VGS),Q1B 的栅极通过 Q1A 拉低。这会将 Q1B 的 VGS 驱动为负,并导通 Q1B。因此,VIN 通过 Q2 连接到 EN,且 EN/SYNC 引脚高于高电平阈值,从而使器件导通。确保 Q1B 的 VGD 在启用和禁用状态期间均保持在 MOSFET 额定值范围内,否则会损坏 MOSFET。R2 是有源放电,可在移除 J2 跳线后加速恢复为 0V。

可修改 R3 和 R4 来设置用户可选且使 IC 导通的输入电压。