ZHCUAI1 July 2021
可通过略微改变电路来测量环路响应。首先,在 PCB 背面的 R7 电阻器垫上安装一个 49.9Ω 电阻器,在 PCB 背面的 R8 电阻器垫上安装一个 0Ω 电阻器。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0603 型电阻器。第二,切断 49.9Ω 电阻器下方底层的布线。图 1-2 展示了这些更改。第三,切断引脚 3 和 C7 上过孔之间顶层的一小段布线。图 1-3 显示了此更改。最后,将铁氧体磁珠 (FB1)更换为 0Ω 电阻器。必须移除第二个 LC 滤波器,从而断开完整的反馈回路并测量环路响应。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰-峰值幅度)可通过所添加的 49.9Ω 电阻器注入控制环路。图 3-6 显示了此测试的结果。
图 1-2 环路响应测量修改(底层)
图 1-3 环路响应测量修改(顶层)