ZHCUAI1 July   2021

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

输入/输出连接器说明

    J3、引脚 1 和引脚 2 – VIN从EVM 输入电源的正输入连接。
    J3、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-输入电压感测连接。测量此处的输入电压。
    J3、引脚 5 和引脚 6 – GNDEVM 从输入电源的返回连接。
    J8、引脚 1 和引脚 2 – GND输出返回连接
    J8、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-输出电压感测连接。测量此处的输出电压。
    J8、引脚 5 和引脚 6 – VOUT_FILT滤波输出连接。
    J7 – SYS_PG/GNDSYS_PG 输出位于此接头的引脚 1 上,引脚 2 上有一个便利的接地。
    J6 - VCC/GND用于 PG 上拉的 VCC 源连接在引脚 2 上有一个便利的接地。此外部供电电压应小于 18V + VOUT。
    J4 – PREFILT_VOUT 纹波测量使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器前的输出电压纹波。
    J5 – VOUT_FILT 纹波测量使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器后的输出电压纹波。
    J2 – ENEN 引脚输入跳线。使用提供的跳线跨接 VIN 和 EN,以便导通 IC。使用跳线跨接 GND 和 EN,以便关断 IC。此 IBB 配置不支持同步功能。
    J1 – S-CONFS-CONF 引脚输入跳线。将提供的跳线置于 2.2MHz 和 S-CONF 之间,以 2.2MHz 开关频率操作 IC,而无展频或输出放电。将跳线置于 1MHz 和 S-CONF 之间,以 1MHz 开关频率操作 IC,无展频或输出放电。移除跳线,从而使用由 R1 设置的 S-CONF 设置来操作 IC。
    注:
    • 在启用 IC 之前设置 J1 跳线位置。启用 IC 后更改 J1 不起作用。
    • 使用 2.2MHz 设置时,确保输入电压和输出电压满足设备数据表中的最短导通时间要求。