ZHCUAI1 July   2021

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

S-CONF 电阻器

当 J1 中未安装跳线时,R1 选择开关频率。R1 选择展频设置、输出放电和时钟同步设置。可以更改此电阻器,也可以将跳线与 J1 一起使用,以便选择 VIN (2.2MHz) 或 GND (1MHz) 设置。有关详细信息,请参阅 TPS62913 数据表。