ZHCUAI1 July 2021
TPS6291x 具有电源正常 (PG) 功能,可指示输出电压何时达到适当电平。PG 引脚是开漏输出,需要使用一个上拉电阻器。因为在 IBB 配置中 VOUT 是 IC 地,所以 PG 引脚以 VOUT 而非地为基准,这意味着器件在 PG 为低电平时将其拉至 VOUT。这会导致在无法承受 PG 检测电路上负电压的系统中出现问题。使用与 EN/SYNC 实施类似的电平转换器电路。
使用 PG 功能时,必须在 J6 上施加电压 (VCC)。此电压不得驱动为高于 18V + VOUT。因此,对于 -5V 输出,VCC 必须小于 12V。
10k 电阻器上拉通过 Q2A 连接到器件的 PG 引脚。当 PG 引脚输出为低电平时,Q2A 为低电平,导致 Q2B 看到 VCC,进而导致 SYS_PG 信号拉至 GND。这可以在 J7 的引脚 1 上看到。
当 PG 引脚输出为高电平时,Q2A 为高电平,导致 Q2B 看到 VOUT,从而导致 SYS_PG 信号拉至 VCC。