ZHCUAI1 July   2021

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

单个 LC 滤波器用途

对于不需要超低输出电压纹波的应用,TPS6291x 可以在没有第二个 LC 滤波器的情况下工作。若要使用单个 LC 滤波器工作,请用 0Ω 电阻器替换 FB1。可以移除铁氧体磁珠之后的电容器,以便减少输出电容量,但电容量必须足够使 FCO 保持在比 RHPZ 低四倍的水平。