ZHCUAI1 July 2021
表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。
| -001 | 参考标识符 | 说明 | 封装 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 | 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R | 0402 | GRM155R71H222KA01D | muRata |
| 2 | C2、C3 | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7S | 0805 | C2012X7S1E106K125AC | TDK |
10 | C7、C8、C9、C10、C11、C12、C14、C15、C16、C17 | 电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7S | 0805 | C2012X7S1A226M125AC | TDK |
| 1 | C5 | 电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R | 0603 | C1608X7R1E474K080AE | TDK |
| 1 | C1 | 电容,钽,47µF,35V,+/-10%,0.3Ω | 7343-43 | T495X476K035ATE300 | Kemet |
| 2 | C19,C20 | 电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0 | 0402 | GRM1555C1H471JA01D | muRata |
| 1 | FB1 | 铁氧体磁珠,100MHz 处 8.5Ω,4mΩ DCR,8A | 0603 | BLE18PS080SN1 | muRata |
| 1 | L1 | 电感器功率屏蔽线绕 2.2µH 20% 复合 8.7A 19.5mΩ DCR | 4mm × 4mm | XGL4020-222MEC | Coilcraft |
| 1 | R1 | 电阻,52.3kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 1 | R5 | 电阻,5.60kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2、R3、R4、R9、R10、R11 | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
1 | R6 | 电阻,29.4kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 1 | U1 | 3 V 至 17V,3A 低噪声 (20µVRMS) 和低纹波 (200µVPP) 降压转换器 | 2mm x 2mm | TPS62913RPUR | 德州仪器 (TI) |