ZHCUAG3F August 2021 – January 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
AM243x LaunchPad 电路板有一个 512Mbit QSPI 存储器器件(Cypress 的 S25HL512TFAMHI010)。该器件连接到 AM243x SoC 的 OSPI0 接口。此 QSPI 接口支持高达 166MHz 的存储器速度。OSPI0_LBCLKO 和 OSPI0_DQS 之间提供外部环回。
复位:闪存的复位连接到一个电路;该电路对 MCU_RESETSTATz 和 SoC 的 GPIO 执行“与”运算。
电源:QSPI 闪存由 3.3V IO 电源供电。闪存存储器的 VCC 和 VCCQ 引脚由 3.3V 电源供电。SoC 的 OSPI0 接口由 VDDSHV_3V3 电源供电。
图 4-7 QSPI 接口