ZHCUAG3F August 2021 – January 2024
DP83869 使用很多功能引脚作为配置 (strap) 选项,以便将器件置于特定的运行模式。上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。在软件复位期间,内部将根据上电或硬复位时采样的值重新加载配置 (strap) 选项。RX_D0 和 RX_D1 引脚为 4 级配置 (strap) 引脚,所有其他配置 (strap) 引脚均为两级。
该以太网 PHY 包含一个内部下拉电阻。选择外部拉电阻的值,以便为 AM243x 的引脚提供尽可能接近接地或 3.3V 的电压。
使用配置 (strap) 电阻为 RGMII1 PHY 和 RGMII2 PHY 提供地址配置,分别将地址设置为 00011 (03h) 和 0111 (0Fh)。所有配置引脚均提供了上拉和下拉占用空间。
两个 PHY 模式都选择为 RGMII 转铜缆模式,且广播的自动协商速度分别为 1000 Base-T、100 Base-Tx 和 10 Base-Te。
图 4-11 和图 4-12 显示了这两个以太网 PHY 的配置 (strap)。
图 4-11 RGMII1 PHY 的以太网 PHY 配置
图 4-12 RGMII2 PHY 的以太网 PHY 配置表 4-18 显示了这两个以太网 PHY 的配置 (strap) 说明。
| 配置设置 | 引脚名称 | 配置功能 | RGMII1 配置 (Strap) 功能值 | RGMII2 配置 (Strap) 功能值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHY 地址 | RX_D1 | PHY_AD3 | 1 | 1 | ICSSG1 PHY 地址 00011 |
| PHY_AD2 | 1 | 1 | |||
| RX_D0 | PHY_AD1 | 0 | 1 | ICSSG2PHY 地址:01111 | |
| PHY_AD0 | 0 | 0 | |||
| 运行模式 | RX_CNTL | 镜像启用 | 0 | 0 | 启用/禁用镜像 |
| LED_2 | ANEGSEL_1 | 0 | 0 | 自动协商,广播 10/100/1000,Auto-MDI-X | |
| LED_1 | ANEGSEL_0 | 0 | 0 | ||
| LED_0 | ANEG_DIS | 0 | 0 | ||
| JTAG_TDO/GPIO_1 | OPMODE_0 | 0 | 0 | RGMII 转铜缆(1000 Base-T、100 Base-Tx、10 Base-Te) | |
| RX_D2 | OPMODE_1 | 0 | 0 | ||
| RX_D3 | OPMODE_2 | 0 | 0 |