ZHCUAG3F August 2021 – January 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
AM243x LaunchPad 支持两个 eQEP 接口。AM243x SoC 的 eQEP1和 eQEP2 连接到 eQEP 接头。eQEP1 和 eQEP2 这两个接头都需要电压转换电路 (TXB0106RGYR) 以将 IO 从 3.3V 电平转换为 5V。
图 4-17 eQEP 接口
图 4-18 eQEP1 接头
图 4-19 eQEP2 接头
图 4-20 eQEP2 或 MCAN0 多路复用器选择电路