ZHCUAG3F August   2021  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:请先阅读
    1. 1.1 如果您需要协助
    2. 1.2 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 关键特性
    3. 2.3 元件标识
    4. 2.4 BoosterPack
    5. 2.5 合规性
    6. 2.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 3.1 电源要求
      1. 3.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 3.1.2 电源状态 LED
      3. 3.1.3 电源树
      4. 3.1.4 电源序列
    2. 3.2 按钮
    3. 3.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 4.1  功能方框图
    2. 4.2  BoosterPack 接头
      1. 4.2.1 BoosterPack 的 Pinmux
    3. 4.3  GPIO 映射
    4. 4.4  复位
    5. 4.5  时钟
    6. 4.6  存储器接口
      1. 4.6.1 QSPI 接口
      2. 4.6.2 电路板 ID EEPROM
    7. 4.7  以太网接口
      1. 4.7.1 以太网 PHY 配置
      2. 4.7.2 以太网 PHY - 电源、时钟、复位、中断
      3. 4.7.3 以太网 RJ45 连接器中的 LED 指示
    8. 4.8  USB 2.0 接口
    9. 4.9  I2C 接口
    10. 4.10 工业应用 LED
    11. 4.11 UART 接口
    12. 4.12 eQEP 接口
    13. 4.13 CAN 接口
    14. 4.14 FSI 接口
    15. 4.15 JTAG 仿真
    16. 4.16 测试自动化接口
    17. 4.17 SPI 接口
  8. 5参考文献
    1. 5.1 参考文档
    2. 5.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9.   A E3 设计变更
  10.   B 修订版 A 设计变更
  11.   修订历史记录

修订版 A 设计变更

AM243x LaunchPad 针对修订版 A 的电路板有多处设计变更。下面列出了这些变更。

  1. SoC_I2C0 信号上拉电阻值变化
    表 B-1 SoC_I2C0 上拉电阻值
    LP 版本 AM243x LP E3 AM243x LP A
    R237、R238 4.7kΩ 2.2kΩ
  2. 添加了第二 BoosterPack 信号布线以提供 Servo BoosterPack 支持
    1. 添加了三个 2:1(SPDT) 四通道模拟开关,用于将信号布线切换到 Launchpad 的 Boostpack 接头。这些开关将确定 BoosterPack 信号布线是默认布线还是 Servo BoosterPack 配套布线。
      表 B-2 BoosterPack 开关布线
      BP 接头 布线 ALX 编号 信号
      J2.15 默认 N1 SPI3_D0
      伺服 Bp K4 PRG0_PRU0_GPI18
      J2.12 默认 N4 SPI3_CS1
      伺服 Bp L1 PRG0_PRU0_GPI11
      J5.43 默认 L1 MAIN_UART4_RXD
      伺服 Bp A18 GPIO1_69
      J8.80 默认 K18 TIMER_IO0
      伺服 Bp Y18 EPWM3_B
      J8.79 默认 K20 TIMER_IO1
      伺服 Bp P21 EPWM5_A
      J8.78 默认 J19 TIMER_IO2
      伺服 BP V20 EPWM8_B
      J8.77 默认 J18 TIMER_IO3
      伺服 Bp U19 EPWM8_A
      J8.76 默认 J20 TIMER_IO4
      伺服 BP F3 EPWM7_B
      J8.75 默认 J21 TIMER_IO5
      伺服 BP D1 EPWM7_A
      J6.57 默认 T3 GPIO1_36
      伺服 BP F4 PRG0_PRU1_GPO8
    2. 添加了一个单极单投开关 (SW6),用于控制所有三个模拟开关的选择线路。
      • 当开关断开时,BoosterPack 会像之前的修订版一样发出信号。
      • 当开关闭合时,BoosterPack 信号布线处于“伺服 BoosterPack”模式,并且橙色 LED (LD17) 将亮起。