ZHCUAG3F August 2021 – January 2024
AM243x LaunchPad 有两种类型的器件:非安全(GP,即通用)器件和安全器件 (HS-FS)。要确定器件是否安全,请参阅器件修订版本的字段参数:器件名称的“r”。如果器件修订版本为“B”或字母顺序靠后的字母,则该器件为安全器件。
图 2-5 安全字段参数安全器件能够使用一次性编程将器件从高安全性现场安全 (HS-FS) 型转换为高安全性强制安全 (HS-SE) 型。
安全器件在离开 TI 工厂时处于 HS-FS 状态,在这种状态下,客户密钥未进行编程且具有以下属性:
一次性可编程 (OTP) Keywriter 可将安全器件从 HS-FS 转换为 HS-SE。OTP Keywriter 会将客户密钥编程到器件电子保险丝中,以强制安全启动并建立信任根。安全启动需要使用客户密钥对映像进行加密(可选)和签名,这将由 SoC 进行验证。处于 HS-SE 状态的安全器件具有以下属性: