ZHCUAG3F August 2021 – January 2024
AM243x 的 BOOTMODE[9:3] 由 DIP 开关 (SW4) 或测试自动化接头进行选择。剩余的 BOOTMODE[2:0] 和 BOOTMODE[12:10] 通过使用电阻进行选择。当切换 PORz 时,测试自动化接头使用 I2C IO 扩展缓冲器驱动引导模式。有关测试自动化接头的更多详细信息,请参阅节 4.16。支持的引导模式如下所示:
| 支持的引导模式 | SW4.1 | SW4.2 | SW4.3 | SW4.4 | SW4.5 | SW4.6 | SW4.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSPI 闪存 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MMC1/SD 卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UART | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USB-DFU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 无引导 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
图 3-7 引导模式 DIP 开关