ZHCUAB7A May   2022  – August 2022

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

使用 CAN 总线负载、终端和保护功能

CAN EVM 安装有两个120Ω 功率电阻器,可通过 CANH 和 CANL 间的跳线进行选择。使用一个电阻器时,EVM 用作总线的端接端。对于计算总线总负载的电气测量,并联使用两个 120Ω 电阻器,为参数测量提供标准 60Ω 负载。如果应用所需,此 EVM 还具有分裂终端的封装。表 2-4 总结了如何使用这些端接选项。如果使用分裂终端,请匹配电阻器。使用以下公式计算 CM 滤波器频率:fC = 1 / (2πRC)。通常,分裂电容的容值范围为 4.7nF 至 100nF。请注意,这是 CM 滤波器频率,而不是会直接影响差分 CAN 信号的差分滤波器。

表 2-4 总线终端配置
充电终止 120Ω 电阻器 分裂终端封装
跳线 JMP3 JMP5 R5 R9 C3
无终端 开路 开路 不适用 不适用 不适用
120Ω 标准终端 短路 开路
60Ω 负载 短路 短路
分裂终端 开路 开路 60Ω 60Ω 4.7nF

EVM 还具有用于各种保护方案的封装结构,以提高针对极端系统级 ESD 和 EMC 要求的稳健性。表 2-5 总结了这些选项。

表 2-5 保护和滤波配置
配置 封装参考 使用实例 组装和说明
串联电阻或 CM 扼流圈 R4/R7 或 L1
(通用封装)
CAN 收发器直接连接总线 R4 和 R7 阻值为 0Ω(默认设置)
串联电阻保护,CAN 收发器连接至总线 必要时,R4 和 R7 组装 MELF 电阻器,以适应恶劣的 EMC 环境
共模扼流圈(总线滤波器) 必要时,为 L1 组装共模扼流圈,以过滤恶劣 EMC 环境中的噪声
总线滤波电容器瞬态保护 C1/C4 总线滤波器 必要时,过滤恶劣 EMC 环境中的噪声。将滤波电容器与 L1 共模扼流圈结合使用
瞬态保护 D1 瞬态和 ESD 保护 为了添加对系统级瞬态和 30kV ESD 事件的额外保护,在 D1 插座中组装了 ESD2CAN24-Q1。