ZHCUAB7A May   2022  – August 2022

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

TCAN1463-Q1 物料清单

表 4-1 显示了 TCAN1463-Q1 EVM 的元件清单。

表 4-1 TCAN1463-Q1 EVM 物料清单
标识符数量值说明器件型号制造商
C5、C6、C73220pF电容,陶瓷,220pF,100V,±5%,C0G/NP0,0805C0805C221J1GACTUKemet
C9、C10、C14、C1740.1uF电容,陶瓷,0.1uF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603CGJ3E2X7R1C104K080AATDK
C11、C21

2

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±5%,X7R,0805C0805C104J5RACTUKemet
C12、C15210uF电容,陶瓷,10uF,10V,±20%,X5R,0603C1608X5R1A106M080ACTDK
C13、C1621uF电容,陶瓷,1μF,16V,±10%,X7R,0603C1608X7R1C105K080ACTDK
C18110uF电容,陶瓷,10uF,35V,±20%,X5R,0603GRM188R6YA106MA73DMuRata
C1911uF电容,陶瓷,1μF,50V,±10%,X7R,0603UMK107AB7105KA-TTaiyo Yuden

C20

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,100V,±10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603

CGA3E3X7S2A104K080AB

TDK

D1

1

用于车载网络的 24V、双通道 ESD 保护二极管,SC70-3

ESD2CAN24DCK

德州仪器 (TI)

D21红色LED,红色,SMDLS R976-NR-1OSRAM
J11D-Sub-9,11Pos,公型,TH09 65 162 6810Harting
J21接头,100mil,5x2,锡,THPEC05DAANSullins Connector Solutions

J3

1

接头,100mil,2x2,锡,TH

PEC02DAAN

Sullins Connector Solutions
JMP1、JMP2、JMP3、JMP5、JMP6、 JMP7、JMP8、JMP98接头,100mil,2x1,镀金,THTSW-102-07-G-SSamtec

JMP4

1

接头,100mil,4x1,锡,TH

PEC04SAAN

Sullins Connector Solutions

L2、L3、L4、L5

4

3uH

电感芯片,线绕,3uH,5%,7.9MHz,20 品质因数,陶瓷,300mA,1210,T/R

AISC-1210-3R0J-T

Abracon

P1、P2、P3、P4

4

标准香蕉插孔,非绝缘,15A

108-0740-001

Cinch Connectivity

R1、R10

2

4.7k

电阻,4.7kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW06034K70JNEA

威世达勒

R4、R7

2

0

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

CRCW12060000Z0EA

Vishay-Dale

R6、R8

2

120

电阻,120,1%,1W,AEC-Q200 0 级,2512

CRCW2512120RFKEG

Vishay-Dale

R11

1

62.0k

电阻,62.0k,1%,0.1W,0603

RC0603FR-0762KL

Yageo

R13

1

1.50kΩ

电阻,1.50kΩ,1%,0.1W,0603

RC0603FR-071K5L

Yageo

R14

1

1.00Meg

电阻,1.00M,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

ERJ-6ENF1004V

Panasonic

R15

1

60.4

电阻,60.4,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

CRCW080560R4FKEA

Vishay-Dale

R16

1

20.0k

电阻,20.0k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

ERJ-6ENF2002V

Panasonic

R17

1

33.2kΩ

电阻,33.2k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

CRCW080533K2FKEA

Vishay-Dale

S1

1

开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,TH

PTS635SL50LFS

C&K Components

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8

8

分流器,2.54mm,金,黑色

60900213421

Wurth Elektronik

TP1、TP2、TP3、TP4

4

测试点,紧凑型,黑色,TH

5006

Keystone

TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12

8

测试点,微型,蓝色,TH

5117

Keystone

TP13、TP14、TP15

3

测试点,紧凑,红色,TH

5005

Keystone

U1

1

具有 INH 和 WAKE 引脚的低功耗信号改进 CAN FD 收发器

TCAN1463DQ1

德州仪器 (TI)

C1、C4

0

20pF

电容,陶瓷,20pF,100V,±5%,C0G/NP0,0805

08051A200JAT2A

AVX

C2、C8

0

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

CGJ3E2X7R1C104K080AA

TDK

C3

0

4700pF

电容,陶瓷,4700pF,100V,±10%,X7R,0805

GRM219R72A472KA01D

MuRata

L1

0

100µH

电感,铁氧体,100uH,0.15A,2 欧姆,SMD

ACT45B-101-2P-TL003

TDK

R2、R3

0

4.7k

电阻,4.7kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW06034K70JNEA

Vishay-Dale

R5、R9

0

60.4

电阻,60.4Ω,1%,0.25W,1206

RC1206FR-0760R4L

Yageo America

R12

0

102k

电阻,102k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

CRCW0805102KFKEA

Vishay-Dale