ZHCUAB7A May   2022  – August 2022

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波

TCAN1463-Q1 EVM 的 PCB 封装结构可安装不同的滤波和保护选项,从而在 EVM 用作一个 CAN 节点时,此 EVM 能够满足 CAN 网络拓扑的需求。

每个数字输入或输出引脚都具有用于安装上拉或下拉电阻器(取决于使用的引脚)和一个接地电容器(用于 EMI/EMC 滤波)的封装结构。表 2-6 列出了 EVM 的每个数字输入和输出引脚的这些特性。根据应用需求,替换或组装 RC 组件。

表 2-6 RC 滤波器和保护列表
器件引脚 跳线/开关 上拉

下拉
接地电容 说明
编号 说明 类型 上拉 下拉
1 TXD 输入 不适用 不适用 R2 上拉

C8

4 RXD 输出 不适用 不适用

R3 上拉

C2
6 EN 输入 不适用

不适用

R10 上拉

不可用

7 INH 高电压输出 不适用 不适用 R11 下拉 不可用
9 WAKE 输入 不可用 S1 R16、R17 上拉 C21

短按 S1 触发本地唤醒

14 nSTB 输入 不可用 JMP1 R1 上拉 不可用