ZHCUAB7A May 2022 – August 2022
表 2-1 介绍了该 EVM 上的跳线选择,并简要说明了每个引脚的功能。
| 连接 | 类型 | 引脚 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 9 引脚 DB9 连接器 | CANH、CANL、VSUP、GND | 提供连接 CANH、CANL、VSUP 和 GND 的可选方式,全部通过标准 DB9 CAN 引脚排列而不是通过常规接头进行连接。 |
| J2 | 10 引脚跳线 | nSTB | 模式控制输入、待机输入,集成下拉电阻 |
| TXD | CAN 发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平),集成上拉电阻 | ||
| RXD | CAN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高电平),三态 | ||
| 英文 | 模式控制输入、使能输入,集成下拉电阻 | ||
| nFAULT | 故障输出,反相逻辑 | ||
| GND | 接地连接 | ||
| J3 | 4 引脚跳线 | INH | 抑制输出,控制系统稳压器和电源 |
| WAKE | 唤醒输入端,高压输入 | ||
| GND | 接地连接 | ||
| JMP1 | 2 引脚跳线 | nSTB、GND | 提供将 nSTB 短接到 GND 的功能 |
|
JMP2 |
2 引脚跳线 |
VIO、VLED | VIO 和 VLED 的电源连接。提供将 VIO 和 VLED 短接在一起的功能。 |
| JMP3 | 2 引脚跳线 | CANH、CANL | 将 120Ω CAN 终端连接到总线。如果 EVM 位于 CAN 总线的末端并且终端不在线缆中,则单独用于单一终端。与 JMP5 组合使用以实现第二个 CAN 终端,从而代表用于 CAN 收发器参数测量的组合 60Ω 负载。 |
| JMP4 | 4 引脚跳线 | CANH、CANL、 GND |
CAN 总线连接 (CANH,CANL) 和 GND |
| JMP5 | 2 引脚跳线 | CANH、CANL | 将 120Ω CAN 终端连接到总线。与 JMP3 组合使用以实现第二个 CAN 终端,作为组合的 60Ω 负载用于 CAN 收发器参数测量。 |
| JMP6、JMP7 |
2 引脚跳线 |
CANH、CANL | 用于将 CANH 和 CANL 线路连接到网络。必须一起使用。 |
| JMP8 | 2 引脚跳线 | VIO、VCC | 到 VIO 和 VCC 的电源连接。提供将 VIO 和 VCC 短接在一起的功能。 |
| JMP9 | 2 引脚跳线 | VSUP | 提供绕过反极性保护二极管 (D3) 的功能 |
|
TP1、TP2、TP3、TP4 |
测试点(环路) | GND |
接地连接 |
| TP5 | TXD | CAN 发送数据输入 | |
|
TP6 |
CANH | 高电平 CAN 总线 I/O 线路 | |
| TP7 | RXD | CAN 接收数据输出 | |
| TP8 | 英文 | 模式控制输入、使能输入 | |
| TP9 | CANL | 低电平 CAN 总线 I/O 线路 | |
| TP10 | INH | 抑制输出,控制系统稳压器和电源 | |
| TP11 | nFAULT | 故障输出,反相逻辑 | |
| TP12 | WAKE | 唤醒输入端,高压输入 | |
| TP13 | VCC | 5V 电源电压 | |
| TP14 | VIO | I/O电源电压 | |
| TP15 | VSUP | 反向阻止电池电源输入 |